Fraise HELI QUAD (lame de 12mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E90SDD50C3212
E90SDD63C32CP12
E90SDD80C32CP12I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D) (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Screw Sheet

466.68 €

1 8 jours 505SR14-544/S

448.10 €

1 8 jours 634SR34-510TSD-12R

497.37 €

1 8 jours 805SR34-510TSD 1205N☆(SR TC-602)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Mounting Method Type à tige Overall length (L)(mm) 130
Effective cutting edge length (Ad)(mm) 10.5 Shank diameter (d)(mm) 32 Details Type E90SD...12/CP12 (12 mm cutting edge)
Dimension H(mm) 30 Compatible Tip SDCR 1205...SDMT 1205...SDMR 1205...QDMT 1205...QDCT 1205… Torque Spread + Handle BLD T15/M7+SW6-T

Assistance technique