Répertoire de pointes HELI QUAD (lame de 10mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QPMT100408PDTNMIC328
QPMT100408PDTNMIC910
QPMT100408PDTNMIC928
QPMT100408PDTNMIC950
SPMT100404RHQMIC328
SPMT100404RHQMIC910
SPMT100404RHQMIC928
SPMT100408RHQMIC30N
SPMT100408RHQMIC50M
SPMT100408RHQMIC328
SPMT100408RHQMIC910
SPMT100408RHQMIC928
SPMT100408RHQMIC950
SPMT100408TRHQMDT7150
SPMT100408TRHQMIC28
SPMT100408TRHQMIC328
SPMT100408TRHQMIC910
SPMT100408TRHQMIC928
SPMT100408TRHQMIC950
SPMT100416RHQMIC328
XPMT100408HQIC28
XPMT100408HQIC328
XPMT100408HQIC928
XPMT100408THQIC520M
XPMT100408THQIC910
XPMT100408THQIC950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Available corners Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Features

12.90 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane4QPMT (Blade Tip Reinforced Type)10.354.12IC3280.7Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

12.90 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevée4QPMT (Blade Tip Reinforced Type)10.354.12IC9100.7TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

12.90 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée4QPMT (Blade Tip Reinforced Type)10.354.12IC9280.7TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

12.90 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevée4QPMT (Blade Tip Reinforced Type)10.354.12IC9500.7TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane4SPMT10.24.23IC3280.4Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

11.11 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC9100.4TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC9280.4TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

8.56 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC30N0.7Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing

8.56 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC50M0.7Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

11.11 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane4SPMT10.24.23IC3280.7Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

11.11 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC9100.7TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC9280.7TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

11.11 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevée4SPMT10.24.23IC9500.7TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Fonte4SPMT (reinforced edge type)10.24.23DT71500.7Highly durable and ultra-hard base material MTCVD Al2O3+TiAlNPVD compound coating. Medium to high speed cutting. Excellent friction and chipping resistance.

8.56 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane4SPMT (reinforced edge type)10.24.23IC280.7Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

11.11 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane4SPMT (reinforced edge type)10.24.23IC3280.7Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

11.11 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevée4SPMT (reinforced edge type)10.24.23IC9100.7TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée4SPMT (reinforced edge type)10.24.23IC9280.7TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

11.11 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevée4SPMT (reinforced edge type)10.24.23IC9500.7TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane4SPMT10.24.23IC3281.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

8.56 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane2XPMT10.24.12IC280.6Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

11.11 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane2XPMT10.24.12IC3280.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

11.11 €

10 6 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée2XPMT10.24.12IC9280.6TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

11.11 €

10 8 jours Acier / Fonte2XPMT (edge reinforced type)10.24.12IC520M0.6TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing.

11.11 €

10 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevée2XPMT (edge reinforced type)10.24.12IC9100.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

11.11 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevée2XPMT (edge reinforced type)10.24.12IC9500.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle Autre Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Drilling

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique