Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Full length L1 | Shank diameter | Dimension H (mm) | Dimension φD1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension L3 (mm) | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.54 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 | 75 | 12.70(f7) | 11 | 6 | 15 | 53 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
181.54 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0 | 75 | 15.88(f7) | 14 | 6.0 8.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
222.09 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0 | 90 | 25.40(f7) | 23.4 | 6.0 8.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
181.54 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 | 75 | 12.00(f7) | 11 | 6 | 15 | 53 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
181.54 € | 1 | 6 jours | 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0 | 75 | 16.00(f7) | 14 | 6.0 8.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
193.24 € | 1 | 8 jours | 12 | 75 | 16.00(f7) | 14 | 9.0 | 15 | 60 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
193.24 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0 | 90 | 19.05(f7) | 18 | 6.0 8.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
193.24 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0 | 90 | 20.00(f7) | 18 | 6.0 8.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
193.24 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0 | 90 | 22.00(f7) | 20 | 6.0 8.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 75 | 12.70(f7) | 11.6 | 4.0 5.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 75 | 15.88(f7) | 14 | 4.0 5.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.8 7.0 | 75 | 15.88(f7) | 14 | 6.0 7.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
271.22 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 90 | 25.40(f7) | 23.4 | 6.0 7.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
271.22 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.8 7.0 | 90 | 25.40(f7) | 23.4 | 6.0 7.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 75 | 12.00(f7) | 10.3 | 4.0 5.0 | 10 | 55 | SR M5X4-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 75 | 16.00(f7) | 14 | 4.0 5.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 6 jours | 6.0 6.8 7.0 | 75 | 16.00(f7) | 14 | 6.0 7.0 | 10 | 55 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 90 | 19.05(f7) | 18 | 4.0 5.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.8 7.0 | 90 | 19.05(f7) | 18 | 6.0 7.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 90 | 20.00(f7) | 18 | 4.0 5.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
235.36 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.8 7.0 | 90 | 20.00(f7) | 18 | 6.0 7.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
271.22 € | 1 | 8 jours | 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0 | 90 | 22.00(f7) | 20 | 4.0 5.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) | ||
271.22 € | 1 | 8 jours | 6.0 6.8 7.0 | 90 | 22.00(f7) | 20 | 6.0 7.0 | 10 | 70 | SR M5X6-PF (clamp) |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | N/A | Details Type | PICCO/MG PCO | Wrench | HW 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Full length L1
Shank diameter
Dimension H(mm)
Dimension φD1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles