Bloc porte-outils SGTBU (type à division de collier, tour CNC)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGTBU25C6
SGTBU165G
SGTBU205G
SGTBU206G
SGTBU255G
SGTBU256G
SGTBU258M
SGTBU326G
SGTBU328M
SGTBU406G
SGTBU409
SGTBU509
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank height
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension A
(mm)
Description Dimension m
(mm)
THTA Dimension B Dimension H2
(mm)
Dimension H4
(mm)
Screw Wrench Dimension A1 Clamp Wedge Compatible Blade HG/CG/TG/DG/SG/HF/PCHBR□□

453.06 €

1 8 jours 2511023.0For Jet Cut5.325X2532508SR-M6X30DIN 912HW 5.042BKU-11032-□-□

338.21 €

1 8 jours 168617.0-4.016X16264313SR-M6X30DIN 912HW 5.034BKU-86SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□

355.48 €

1 8 jours 208621.0-4.020X2026439SR-M6X30DIN 912HW 5.038BKU-86SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□

355.48 €

1 8 jours 2010019-5.320X20325013SR-M6X30DIN 912HW 5.038BKU-105SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□

363.25 €

1 8 jours 2511026.1-4.025X2526455SR-M6X30DIN 912HW 5.042BKU-10032-□-□

363.25 €

1 8 jours 2511023.0-5.325X2532508SR-M6X30DIN 912HW 5.042BKU-11032-□-□

453.06 €

1 6 jours 2511023.0-5.325X2545.07027SR-M6X30DIN 912HW 5.042BKU-11032-□-□

390.02 €

1 8 jours 3211029.0-5.332X3232545SR-M6X30DIN 912HW 5.048BKU-11032-□-□

487.60 €

1 8 jours 3211029.0-5.332X3245.07020SR-M6X30DIN 912HW 5.048BKU-11045-□

575.67 €

1 8 jours 40114̶-5.340X403257̶SR-M6X30DIN 912HW 5.060BKU-11045-□

862.34 €

1 8 jours 4013041.0-8.040X4052.68122SR-M8X30DIN 912HW 6.066BK-50952/53-□

1,099.79 €

1 8 jours 5013541.0-8.050X4052.68314SR-M8X30DIN 912HW 6.066BK-50952/53-□

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Autre Application Diamètre extérieur Clamp Shape Autre
Selfishly Ambidextre Details Type SGTBU (clamp partition-type, CNC lathe, all plates can be attached) Detailed applications Parting / Lathe Turning / Deep Grooving Threading / Wide Grooving

Assistance technique