Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Details Type | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Dimensions ap (mm) | Dimension L (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 10 | 8 jours | - | LN...11(Carbide) | 10.72 | IC07 | 0.5 | 5 | 11.16 | Uses octagonal inserts with sharp edge and positive land. For machining of aluminum, titanium, magnesium. (right hand/left hand, 4 corners each) | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | LN...11(Carbide Coating) | 10.94 | IC908 | - | - | 11.38 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | LNKX...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC328 | 0.8 | 5 | 11.16 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | LNKX...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC4050 | 0.8 | 5 | 11.16 | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
24.74 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | LNKX...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC908 | 0.8 | 5 | 11.16 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | LNKX...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC910 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | LNKX...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC928 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | LNKX...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC950 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | LNKX...11 (Carbide Coating)-T | 11.00 | IC910 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
24.74 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | LNKX...11 (Carbide Coating)-T | 11.00 | IC928 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.28 € | 10 | 8 jours | Fonte | LNMT...11(Carbide Coating) | 11.00 | DT7150 | 0.8 | 5 | 11.16 | Highly durable and ultra-hard base material MTCVD Al2O3+TiAlNPVD compound coating. Medium to high speed cutting. Excellent friction and chipping resistance. | ||
20.28 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | LNMT...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC908 | 0.8 | 5 | 11.16 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
20.28 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | LNMT...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC910 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.28 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | LNMT...11(Carbide Coating) | 11.00 | IC928 | 0.8 | 5 | 11.16 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | Dimension W(mm) | 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Work material
Details Type
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles