Tang Grip, support intégré pour découpe de saillies et rainurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGTR25253IQ

Référence pièce
TGTR25253IQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

205.24 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Découpe Groove Width(mm) 4 Maximum Machining Diameter(mm) 56
Selfishly Pour droitiers Number of corners for tip use 1 angle Shank height(mm) 25
Dimension H(mm) 25 Dimension B(mm) 25 Dimensions φDmax(mm) 56
Dimension A(mm) 2.5 Dimension L(mm) 150 Dimension E(mm) 23.35
Dimension H2(mm) 26.7 Compatible Tip TAG□3.. Dimension H1(mm) 25.00
Detachable Wrench ETG3-4 w tip width 3

Assistance technique