Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGIH192 |
SGIH262 |
SGIH263 |
SGIH264 |
SGIH323 |
SGIH324 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Shank height (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension A (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H3 (mm) | Compatible Tip | w tip width | Compatible Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.16 € | 1 | 6 jours | 2.2/2.4 | 40 | 19 | 19.0 | 40 | 1.6 | 86 | 15.7 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | SGTBN-16-2 SGTBR/L19-2 | ||
143.07 € | 1 | 8 jours | 2.2/2.4 | 50 | 26 | 26 | 50 | 1.6 | 110 | 21.4 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
143.07 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 75 | 26 | 26 | 75 | 2.4 | 110 | 21.4 | GTN/R/L 3 | 3.1 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
148.25 € | 1 | 8 jours | 4.1 | 80 | 26 | 26 | 80 | 3.2 | 110 | 21.4 | GTN/R/L 4 | 4.1 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
162.07 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 100 | 32 | 32 | 100 | 2.4 | 150 | 25.0 | GTN/R/L 3 | 3.1 | SGTBU□-6G SGTBF□-A SGTBK32-9 UBHCR/L□-32 | ||
162.07 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 100 | 32 | 32 | 100 | 3.2 | 150 | 25.0 | GTN/R/L 4 | 4.1 | SGTBU□-6G SGTBF□-A SGTBK32-9 UBHCR/L□-32 |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe | Selfishly | Ambidextre | Number of corners for tip use | 1 angle |
---|---|---|---|---|---|
Removing Wrench | ESG-1 |
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Shank height(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension A(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H3(mm)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles