Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GTL48DIC354 |
GTR2.48DIC354 |
GTR28DIC354 |
GTR38DIC20 |
GTR38DIC354 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.49 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour gauchers | Autre | 4.1(±0.1) | GTL (with grooves) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | ||
18.49 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | Autre | 2.4(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | ||
18.49 € | 10 | 10 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | Autre | 2.2(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | ||
17.02 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.2 | 3.1(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | ||
20.15 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.2 | 3.1(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Dimensions/K°(°) | 8° |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles