Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGAFL81.2D18 |
SGAFL81.6 |
SGAFL101.2D18 |
SGAFL101.6 |
SGAFL121.2D18 |
SGAFL121.6 |
SGAFR81.2D18 |
SGAFR81.6 |
SGAFR101.2D18 |
SGAFR101.6 |
SGAFR121.2D18 |
SGAFR121.6 |
SGAFR141.2D18 |
SGAFR141.6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Dimensions H=H1 (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension A (mm) | Dimension L (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension H4 (mm) | Compatible Tip | w tip width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.57 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour gauchers | 8 | 8 | 8 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 4 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
196.61 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 26 | Pour gauchers | 8 | 8 | 8 | 26 | 1.2 | 120 | 14 | 4 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
171.57 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour gauchers | 10 | 10 | 10 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 2 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
196.61 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 28 | Pour gauchers | 10 | 10 | 10 | 28 | 1.2 | 120 | 15 | 2 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
175.89 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour gauchers | 12 | 12 | 12 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
201.78 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 30 | Pour gauchers | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
171.57 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour droitiers | 8 | 8 | 8 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 4 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
196.61 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 26 | Pour droitiers | 8 | 8 | 8 | 26 | 1.2 | 120 | 14 | 4 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
171.57 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour droitiers | 10 | 10 | 10 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 2 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
196.61 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 28 | Pour droitiers | 10 | 10 | 10 | 28 | 1.2 | 120 | 15 | 2 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
175.89 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour droitiers | 12 | 12 | 12 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
201.78 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 30 | Pour droitiers | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
192.29 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 18 | Pour droitiers | 14 | 14 | 14 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
201.78 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 35 | Pour droitiers | 14 | 14 | 14 | 35 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe | Number of corners for tip use | 1 angle | Removing Wrench | ESG-0.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Dimensions H=H1(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension A(mm)
Dimension L(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension H4(mm)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles