Tête SUMOCHAM, diamètre de traitement 8.0mm–25.5mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCP080IC908
FCP085IC908
FCP090IC908
FCP095IC908
FCP100IC908
FCP105IC908
FCP110IC908
FCP115IC908
FCP120IC908
FCP125IC908
FCP130IC908
FCP135IC908
FCP140IC908
FCP145IC908
FCP150IC908
FCP155IC908
FCP160IC908
FCP165IC908
FCP170IC908
FCP175IC908
FCP180IC908
FCP185IC908
FCP190IC908
FCP195IC908
FCP200IC908
FCP205IC908
FCP210IC908
FCP215IC908
FCP220IC908
FCP225IC908
FCP230IC908
FCP235IC908
FCP240IC908
FCP245IC908
FCP250IC908
FCP255IC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Machining Diameter Φd
(mm)
Dimension S
(mm)
Product Designation Dimensions φD2
(mm)
Dimension L6
(mm)

102.44 €

2 6 jours 84.00FCP 0802.440.39

102.44 €

2 8 jours 8.54.00FCP 0852.440.39

102.44 €

2 8 jours 94.20FCP 0902.550.41

102.44 €

2 8 jours 9.54.20FCP 0952.550.41

108.03 €

2 6 jours 104.40FCP 1002.890.47

108.03 €

2 6 jours 10.54.40FCP 1052.890.47

108.03 €

2 8 jours 114.60FCP 1102.980.54

108.03 €

2 8 jours 11.54.60FCP 1152.980.54

113.60 €

2 6 jours 124.80FCP 1203.130.56

113.60 €

2 8 jours 12.54.80FCP 1253.130.56

113.60 €

2 6 jours 135.10FCP 1303.520.58

113.60 €

2 8 jours 13.55.10FCP 1353.520.58

113.60 €

2 8 jours 145.50FCP 1403.810.61

113.60 €

2 6 jours 14.55.50FCP 1453.810.61

124.77 €

2 8 jours 155.93FCP 1504.240.65

124.77 €

2 6 jours 15.55.93FCP 1554.240.65

124.77 €

2 8 jours 166.30FCP 1604.060.69

144.86 €

2 6 jours 16.56.30FCP 1654.060.69

144.86 €

2 8 jours 176.60FCP 1704.140.70

144.86 €

2 6 jours 17.56.60FCP 1754.140.70

144.86 €

2 6 jours 186.88FCP 1804.160.72

119.93 €

2 8 jours 18.56.88FCP 1854.160.72

119.93 €

2 8 jours 197.20FCP 1904.250.74

119.93 €

2 8 jours 19.57.20FCP 1954.250.74

132.40 €

1 6 jours 208.20FCP 2006.561.07

132.40 €

1 8 jours 20.58.20FCP 2056.561.07

142.54 €

1 8 jours 218.60FCP 2106.921.09

142.54 €

1 8 jours 21.58.60FCP 2156.921.09

142.54 €

1 8 jours 228.90FCP 2207.131.11

142.54 €

1 8 jours 22.58.90FCP 2257.131.11

142.54 €

1 8 jours 239.30FCP 2307.421.13

142.54 €

1 8 jours 23.59.30FCP 2357.421.13

154.24 €

1 6 jours 249.70FCP 2407.451.16

154.24 €

1 8 jours 24.59.70FCP 2457.451.16

154.24 €

1 8 jours 2510.10FCP 2507.541.20

154.24 €

1 8 jours 25.510.10FCP 2557.541.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type PVD With/without Oil Hole N/A Details Type FCP Flat Type
Detailed coating types IC908 Part Series SUMOCHAM Head Features Can be installed on SUMOCHAM drill body. Recommended trimming condition of FCP drill head complied with that of standard ICP heads.

Assistance technique