Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P290ACKT1806PDRFWIC330 |
P290ACKT1806PDRFWIC830 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | |
---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 10 | 8 jours | IC330 | ||
24.96 € | 10 | 6 jours | IC830 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rectangulaire) | Clearance angle | Autre | Work material | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Details Type | P290 ACKT 1806: (Corner Radius when Programming) | Dimension D(mm) | 10.7 |
Dimension S(mm) | 6 | Dimension R(mm) | 1.2 | Dimension F(mm) | 2 |
Dimension L(mm) | 18.5 | Features | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. |
Configurer
Propriétés de base
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles