Déchiqueteuse, fraise hélicoïdale (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P290ACKD40353W3218
P290ACKD40371W4018
P290ACKD40371W4218
P290ACKD40390W4018
P290ACKD503160W5018
P290ACKD50453W4018
P290ACKD50453W4218
P290ACKD504105W4218
P290ACKD504105W5018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Dimension H
(mm)
α
(°)
Mass
(g)
Blade rows

984.84 €

1 8 jours 4014032953801.58703

1,132.25 €

1 8 jours 40165401271951.511403

1,132.25 €

1 8 jours 40185421272951.5-3

1,299.92 €

1 8 jours 401854015901151.512303

2,207.74 €

1 8 jours 5026550271601851.028303

1,261.71 €

1 8 jours 50150401253801.013704

1,261.71 €

1 8 jours 50170421254801.016104

1,766.31 €

1 8 jours 5022042241051301.019404

1,766.31 €

1 8 jours 5021050241051301.024804

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Coupes inclinées Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Compatible Tip Material Revêtement en carbure Details Type P290 ACK-18
Screw SR 14-544/S Torque Spread + Handle BLD T15/M7+SW6-T Compatible Tip P290 ACKT 1806...P290 ACCT 1806…

Assistance technique