Pointe à rainure de came GFQR-12 (pour usinage des rainures de bord)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFQR121.000.05IC528
GFQR121.500.20IC528
GFQR122.000.20IC528
GFQR122.500.20IC528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /Dmax
(φ(mm))

56.58 €

10 8 jours Autre1.0(±0.02)0.051.512.016

58.17 €

10 8 jours 0.21.5(±0.02)0.22.512.017.0

58.17 €

10 8 jours 0.22.0(±0.02)0.2312.418.0

58.17 €

10 8 jours 0.22.5(±0.02)0.2313.019.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
Work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Selfishly Pour droitiers
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur Details Type GFQR-12 (for end face groove machining) Material IC528
Type PVD Coating Dimensions /φd(mm) 9

Assistance technique