Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEPI1.000.10LXIC528 |
GEPI1.000.10RXIC528 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.49 € | 10 | 8 jours | Pour gauchers | GEPI...LX (outer periphery grinding type end milling tip) | ||
41.49 € | 10 | 8 jours | Pour droitiers | GEPI...RX (outer periphery grinding type end milling tip) |
Loading...
Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Groove Width (For Grooving / Plunging) | 1.00(±0.02) | Dimensions /R(mm) | 0.1(±0.03) |
Dimensions /Tmax(mm) | 1.5 | Material | IC528 | Type | PVD Coating |
Dimensions /M(mm) | 1.8 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles