Pointe avec poignée de coupe GEMI (pointe type M)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GEMI3002MIC908

Référence pièce
GEMI3002MIC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.70 €

10 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Selfishly Ambidextre
Nose R 0.2 O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur Groove Width (For Grooving / Plunging) 3.00(±0.03)
Details Type GEMI (M-type Tip) Dimensions /R(mm) 0.20(±0.03) Material IC908
Type PVD Coating Dimensions /M(mm) 2.2

Assistance technique