Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07 € | 5 | 6 jours | Diamètre intérieur | 14 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 18 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 8 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 1.3 | 1.8 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 11.5 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 14 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Diamètre extérieur | 18 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 27 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.8 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 8 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | M | 16 | 1.3 | 1.8 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 11.5 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 14 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 8 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 1.3 | 1.8 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 11.5 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 8 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 9.525 | M | 16 | 1.3 | 1.8 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 11.5 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14 | NPT (For Inner Diameter Screw) | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.2 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | Material | IC908 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles