Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | O.D./ I.D. (For Threading) | Pitch (for Threading) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.5 | For ISO Inner Diameter | 0.03 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.5 | 0.5 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.75 | For ISO Inner Diameter | 0.04 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.5 | 0.5 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1 | For ISO Inner Diameter | 0.05 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.5 | 0.6 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.25 | For ISO Inner Diameter | 0.07 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.6 | 0.6 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.5 | For ISO Inner Diameter | 0.03 | IC228 | 4.763 | - | 6 | 0.6 | 0.5 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.75 | For ISO Inner Diameter | 0.04 | IC228 | 4.763 | - | 6 | 0.6 | 0.5 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1 | For ISO Inner Diameter | 0.05 | IC228 | 4.763 | - | 8 | 0.6 | 0.6 | ||
30.56 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.25 | For ISO Inner Diameter | 0.07 | IC228 | 4.763 | - | 8 | 0.6 | 0.7 | ||
30.56 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.5 | For ISO Inner Diameter | 0.08 | IC228 | 4.763 | - | 8 | 0.6 | 0.7 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.5 | For ISO Inner Diameter | 0.04 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.75 | For ISO Inner Diameter | 0.04 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.6 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1 | For ISO Inner Diameter | 0.05 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.6 | 0.7 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.25 | For ISO Inner Diameter | 0.07 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 0.9 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.5 | For ISO Inner Diameter | 0.08 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.75 | For ISO Inner Diameter | 0.1 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.9 | 1.1 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 2 | For ISO Inner Diameter | 0.12 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 1 | 1.3 | ||
18.60 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1 | For ISO Inner Diameter | 0.05 | IC908 | 6.35 | M | 11 | 0.6 | 0.7 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.5 | For ISO Inner Diameter | 0.08 | IC908 | 6.35 | M | 11 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.35 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.04 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.4 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.4 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.04 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.4 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.04 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.7 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.07 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.75 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.08 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.8 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.09 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.12 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.7 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1.25 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.15 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.18 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1.75 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.21 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 2 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.25 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.3 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 2.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.31 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 3 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.38 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.2 | 1.6 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 0.75 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.08 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
18.60 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.11 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.7 | 0.7 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1.25 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.14 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
18.60 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre extérieur | 1.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.19 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 1 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | 0.2 | Diamètre extérieur | 1.75 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.2 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 2 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.24 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.3 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 2.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.30 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 3 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.38 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.2 | 1.6 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 0.7 | For ISO Inner Diameter | 0.04 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1 | For ISO Inner Diameter | 0.05 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.25 | For ISO Inner Diameter | 0.07 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.5 | For ISO Inner Diameter | 0.08 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.75 | For ISO Inner Diameter | 0.1 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 2 | For ISO Inner Diameter | 0.12 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.3 | ||
28.07 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 2.5 | For ISO Inner Diameter | 0.15 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
28.07 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 3 | For ISO Inner Diameter | 0.18 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1 | For ISO Inner Diameter | 0.05 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.25 | For ISO Inner Diameter | 0.07 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
18.60 € | 5 | 6 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.5 | For ISO Inner Diameter | 0.08 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 1 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 1.75 | For ISO Inner Diameter | 0.1 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 2 | For ISO Inner Diameter | 0.12 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.3 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 2.5 | For ISO Inner Diameter | 0.15 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
18.60 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 3 | For ISO Inner Diameter | 0.18 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
47.51 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 3.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.44 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
47.51 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 4 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.52 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
47.51 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.64 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.7 | 2.5 | ||
31.65 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 3.5 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.48 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
31.65 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre extérieur | 4 | ISO For Outer Diameter Thread | 0.55 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
47.51 € | 5 | 8 jours | Autre | Diamètre intérieur | 3.5 | For ISO Inner Diameter | 0.22 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Selfishly | Pour droitiers |
Screw Types (for threading) | Métrique ISO 60° | Type | PVD Coating | Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
O.D./ I.D. (For Threading)
Pitch (for Threading)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles