Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Details Type | Dimension S (mm) | Material | Dimension F (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.36 € | 10 | 10 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | SEHT | 4.76 | IC28 | 1.9 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
14.91 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | SEKT | 5.16 | IC28 | 2.2 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
14.91 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | SEKT | 5.16 | IC30N | 2.2 | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing | ||
17.49 € | 10 | 8 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | SEKT | 5.16 | IC250 | 2.2 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
17.37 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | SEKT | 5.16 | IC328 | 2.2 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
17.37 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte | SEKT-HM | 5.16 | IC520M | 2.2 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
18.36 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | SEKT | 5.16 | IC928 | 2.2 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
18.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | SEKT | 5.16 | IC950 | 2.2 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.80 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte | SEKT-RM | 4.76 | IC520M | 2.2 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
13.46 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | SEMT | 3.81 | IC908 | - | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
13.46 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | SEMT | 3.81 | IC910 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.46 € | 10 | 8 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | SEMT | 3.81 | IC950 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.48 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | SEMT | 5.41 | IC328 | - | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
16.03 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | SEMT | 4.76 | IC328 | - | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
16.03 € | 10 | 8 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | SEMT | 4.76 | IC950 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.48 € | 10 | 8 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | SEMW | 4.76 | IC250 | - | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | E(20°) | Dimension D(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L(mm) | 12.7 | Dimension φD1(mm) | 5.5 |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Details Type
Dimension S(mm)
Material
Dimension F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles