Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.83 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | TCGT-AS | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
21.83 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | TCGT-AS | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
17.57 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | TCGT-AS | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
22.92 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | TCGT-AS | IC520 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
10.66 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | TCMT-14 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
11.44 € | 10 | 8 jours | Fonte | 0.4 | TCMT-14 | IC5005 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
11.44 € | 10 | 8 jours | Fonte | 0.8 | TCMT-19 | IC5005 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
8.56 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | TCMT-19 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
9.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | TPMT | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.35 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.2 | TPMT | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
7.44 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | TPMT | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 3.0 | ||
9.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | TPMT | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.94 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.4 | TPMT | IC8150 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
9.35 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | TPMT | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.35 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | TPMT | IC9250 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
7.44 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | TPMT | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 3.0 | ||
9.94 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | TPMT | IC8150 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
9.35 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | TPMT | IC9250 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles