Angle d'inclinaison positif de 5°/7°, pointe ronde / triangulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RCGT1003MOASIC20

Référence pièce
RCGT1003MOASIC20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.80 €

10 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape R (circulaire) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Work material Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane
Rake angle Pozidriv Selfishly Ambidextre Nose R Autre
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Details Type RCGT Material IC20
Dimensions /s(mm) 3.18 Dimensions/d(mm) 10.000 Type Carbide
Dimensions /d1(mm) 4.0

Assistance technique