Fraise carrée multi-usage, type extra-court, 3 cannelures 3684

Fraise carrée multi-usage, type extra-court, 3 cannelures 3684
  • Remise sur volume
The total length has been set short, making it ideal for use with automatic lathes. Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Those with φ2 or more have flats on the shank.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3684-000.500
3684-000.600
3684-000.800
3684-001.000
3684-001.200
3684-001.500
3684-001.800
3684-002.000
3684-002.500
3684-003.000
3684-003.500
3684-004.000
3684-004.500
3684-005.000
3684-005.500
3684-005.750
3684-006.000
3684-006.750
3684-007.000
3684-007.750
3684-008.000
3684-008.700
3684-009.000
3684-009.700
3684-010.000
3684-012.000
3684-014.000
3684-016.000
3684-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

35.53 €

1 Disponible 6 jours 0.53381.5

35.53 €

1 Disponible 6 jours 0.63381.5

32.17 €

1 Disponible 6 jours 0.83382

24.18 €

1 Disponible 6 jours 13382

40.90 €

1 Disponible 6 jours 1.23382

24.18 €

1 Disponible 6 jours 1.53382

36.91 €

1 Disponible 6 jours 1.83382

31.82 €

1 Disponible 6 jours 26354

32.98 €

1 Disponible 6 jours 2.56365

31.82 €

1 Disponible 6 jours 36365

32.98 €

1 Disponible 6 jours 3.56376

31.82 €

1 Disponible 6 jours 46387

36.91 €

1 Disponible 6 jours 4.56388

35.53 €

1 Disponible 6 jours 56398

36.91 €

1 Disponible 6 jours 5.56398

40.96 €

1 Disponible 6 jours 5.756398

35.53 €

1 Disponible 6 jours 66398

54.25 €

1 Disponible 6 jours 6.7584210

49.05 €

1 Disponible 6 jours 784210

50.33 €

1 Disponible 6 jours 7.7584210

49.05 €

1 Disponible 6 jours 884311

75.75 €

1 Disponible 6 jours 8.7104811

71.71 €

1 Disponible 6 jours 9104811

75.75 €

1 Disponible 6 jours 9.7104811

70.21 €

1 Disponible 6 jours 10105013

83.61 €

1 Disponible 6 jours 12125515

114.25 €

1 Disponible 6 jours 14145815

114.41 €

1 Disponible 6 jours 16166218

164.48 €

1 Disponible 6 jours 20207522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance e8

Assistance technique