Fraise à engagement variable pour travaux de finition hautement efficaces, type standard, 5 cannelures RF100 S / F 6709

Fraise à engagement variable pour travaux de finition hautement efficaces, type standard, 5 cannelures RF100 S / F 6709
  • Remise sur volume
With variable division, stable cutting without chattering is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6709-004.000
6709-005.000
6709-006.000
6709-010.000
6709-012.000
6709-016.000
6709-020.000
6709-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

73.11 €

1 Disponible 24 jours 411657213.7

73.11 €

1 Disponible 8 jours 513657214.7

73.11 €

1 Disponible 8 jours 613657215.5

150.09 €

1 Disponible 8 jours 10221072329.2

134.83 €

1 Disponible 8 jours 122612833811.2

232.57 €

1 Disponible 8 jours 163216924415.0

357.13 €

1 Disponible 8 jours 2038201045419.0

569.66 €

1 Disponible 8 jours 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 5 Type Grand, hélicoïdal Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique