Micro-alésoir, type N 701

Micro-alésoir, type N 701
[Features]
· Blade diameter tolerance is +0, -0.004, suitable for high precision small diameter hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0701-000.250
0701-000.260
0701-000.280
0701-000.300
0701-000.330
0701-000.350
0701-000.400
0701-000.450
0701-000.500
0701-000.600
0701-000.650
0701-000.700
0701-000.750
0701-000.800
0701-000.810
0701-000.830
0701-000.850
0701-000.900
0701-001.000
0701-001.050
0701-001.100
0701-001.150
0701-001.200
0701-001.250
0701-001.300
0701-001.350
0701-001.400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
shank diameter d2
(mm)

72.18 €

10 6 jours 0.251.91

72.18 €

10 6 jours 0.261.91

72.18 €

10 6 jours 0.281.91

51.60 €

10 6 jours 0.31.91

72.18 €

10 6 jours 0.332.41

72.18 €

10 6 jours 0.352.41

51.60 €

10 6 jours 0.431

72.18 €

10 6 jours 0.4531

51.60 €

10 6 jours 0.53.41

43.62 €

10 6 jours 0.63.91

72.18 €

10 6 jours 0.654.21

43.62 €

10 6 jours 0.74.81

76.58 €

10 6 jours 0.754.81

48.37 €

10 6 jours 0.85.31.5

72.18 €

10 6 jours 0.815.31.5

72.18 €

10 6 jours 0.835.31.5

76.58 €

10 6 jours 0.855.31.5

43.62 €

10 6 jours 0.961.5

43.62 €

10 6 jours 16.81.5

61.19 €

10 6 jours 1.056.81.5

43.62 €

10 6 jours 1.17.61.5

61.19 €

10 6 jours 1.157.61.5

43.62 €

10 6 jours 1.28.51.5

61.42 €

10 6 jours 1.258.51.5

43.62 €

10 6 jours 1.38.51.5

79.93 €

10 6 jours 1.359.51.5

43.62 €

10 6 jours 1.49.51.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 25
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h5
Shank diameter tolerance h8

Assistance technique