Référence fabricant: 6401-000.800
Marque: GUHRING
Prix: 123.17 €
Délai de livraison: 6 jours
Hole diameter (drill diameter) d1: 0.8 mm
Groove Length l2: 6.4 mm
Overall Length L1: 47 mm
shank diameter d2: 3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6401-000.800
Référence pièce
|
---|
6401-000.800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.17 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 6.4 | 47 | 3 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | superA |
Vous vous trouvez sur la page de Micro-foret, 7 X D, type N 6401, le numéro d'article est le suivant: 6401-000.800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6401-000.800.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6401-000.850 |
6401-000.900 |
6401-000.950 |
6401-001.000 |
6401-001.050 |
6401-001.100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.17 € | 1 | 6 jours | 0.85 | 6.8 | 47 | 3 | ||
123.17 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 7.2 | 47 | 3 | ||
123.17 € | 1 | 6 jours | 0.95 | 7.6 | 47 | 3 | ||
123.17 € | 1 | 6 jours | 1 | 8 | 47 | 3 | ||
102.28 € | 1 | 6 jours | 1.05 | 8.4 | 47 | 3 | ||
127.45 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 8.8 | 47 | 3 |