Micro-foret à canon G520 (Numéros de référence)

Micro-foret à canon G520
[Features]
· The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining.
· The screwdriver diameter is unified to φ16 to support oil hole holders for machining centers.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G520-001.200
G520-001.300
G520-001.400
G520-001.500
G520-001.600
G520-001.700
G520-001.800
G520-001.900
G520-002.000
G520-002.100
G520-002.200
G520-002.300
G520-002.400
G520-002.500
G520-002.600
G520-002.700
G520-002.800
G520-002.900
G520-003.000
G520-003.100
G520-003.200
G520-003.300
G520-003.400
G520-003.500
G520-003.600
G520-003.700
G520-003.800
G520-003.900
G520-004.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

540.65 €

1 24 jours 1.2

541.67 €

1 24 jours 1.3

543.16 €

1 24 jours 1.4

466.36 €

1 24 jours 1.5

557.47 €

1 24 jours 1.6

558.23 €

1 24 jours 1.7

557.47 €

1 24 jours 1.8

559.24 €

1 24 jours 1.9

435.59 €

1 24 jours 2

580.81 €

1 24 jours 2.1

579.70 €

1 24 jours 2.2

609.44 €

1 24 jours 2.3

585.11 €

1 24 jours 2.4

435.59 €

1 24 jours 2.5

584.34 €

1 24 jours 2.6

584.34 €

1 24 jours 2.7

590.86 €

1 24 jours 2.8

590.86 €

1 24 jours 2.9

429.46 €

1 24 jours 3

545.66 €

1 24 jours 3.1

457.45 €

1 24 jours 3.2

561.11 €

1 24 jours 3.3

561.75 €

1 24 jours 3.4

513.30 €

1 24 jours 3.5

580.81 €

1 24 jours 3.6

582.59 €

1 24 jours 3.7

576.81 €

1 24 jours 3.8

577.95 €

1 24 jours 3.9

513.43 €

1 24 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 80 Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 143
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible Screwdriver Diameter d2(mm) 16
Screwdriver, Long l3(mm) 48 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Assistance technique