Porte-outils 7 x D avec trou d'huile RT800WP 5248

Porte-outils 7 x D avec trou d'huile RT800WP 5248
[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5248-17.000
5248-17.990
5248-19.000
5248-20.000
5248-21.000
5248-22.500
5248-24.000
5248-25.500
5248-27.500
5248-29.500
5248-32.000
5248-34.500
5248-37.500
5248-40.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)
Effective machining length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)
Flange diameter d4
(mm)

652.12 €

1 24 jours 1482022016.00-17.0015.71265025

652.12 €

1 24 jours 1482022017.01-17.9916.71265025

699.30 €

1 24 jours 1642182018.00-19.0017.71405025

699.30 €

1 24 jours 1642182019.01-20.0018.71405025

699.30 €

1 24 jours 1812412520.01-21.0019.71545631

699.30 €

1 24 jours 1812412521.01-22.5020.71545631

792.61 €

1 24 jours 1972572522.51-24.0022.21685631

792.61 €

1 24 jours 2142742524.01-25.5023.71825631

916.43 €

1 24 jours 2302943225.51-27.5025.21966038

916.43 €

1 24 jours 2463103227.51-29.5027.22106038

916.43 €

1 24 jours 2623263229.51-32.0029.22246038

916.43 €

1 24 jours 2783423232.01-34.5031.72386038

994.38 €

1 24 jours 3023663234.51-37.5034.02666038

994.38 €

1 24 jours 3273913237.51-40.5037.02806038

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Standard G.S. Internal oil supply Available

Assistance technique