Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | Holder Size (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Maximum machining length l2 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504.47 € | 1 | 24 jours | 147 | 12 | 45 | 110 | 11.00-11.49 | 82.6 | 10.7 | ||
504.47 € | 1 | 8 jours | 151 | 12 | 45 | 115 | 11.50-11.99 | 86.1 | 11.2 | ||
504.47 € | 1 | 24 jours | 156 | 12 | 45 | 120 | 12.00-12.49 | 89.7 | 11.7 | ||
504.47 € | 1 | 24 jours | 160 | 14 | 45 | 125 | 12.50-12.99 | 93.3 | 12.2 | ||
504.47 € | 1 | 8 jours | 164 | 14 | 45 | 130 | 13.00-13.49 | 96.9 | 12.7 | ||
504.47 € | 1 | 24 jours | 169 | 14 | 45 | 135 | 13.50-13.99 | 100.6 | 13.2 | ||
548.73 € | 1 | 8 jours | 173 | 14 | 45 | 140 | 14.00-14.49 | 104.2 | 13.7 | ||
548.73 € | 1 | 24 jours | 180 | 16 | 48 | 145 | 14.50-14.99 | 107.8 | 14.2 | ||
548.73 € | 1 | 24 jours | 185 | 16 | 48 | 150 | 15.00-15.49 | 111.3 | 14.7 | ||
548.73 € | 1 | 24 jours | 189 | 16 | 48 | 155 | 15.50-15.99 | 114.9 | 15.2 | ||
681.60 € | 1 | 24 jours | 193 | 16 | 48 | 160 | 16.00-16.49 | 118.9 | 15.7 | ||
681.60 € | 1 | 24 jours | 198 | 18 | 48 | 165 | 16.50-16.99 | 122.1 | 16.2 | ||
681.60 € | 1 | 24 jours | 202 | 18 | 48 | 170 | 17.00-17.49 | 125.8 | 16.7 | ||
681.60 € | 1 | 8 jours | 206 | 18 | 48 | 175 | 17.50-17.99 | 129.4 | 17.2 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 211 | 18 | 48 | 180 | 18.00-18.49 | 132.9 | 17.7 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 217 | 20 | 50 | 185 | 18.50-18.99 | 136.5 | 18.2 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 221 | 20 | 50 | 190 | 19.00-19.49 | 140.1 | 18.7 | ||
737.67 € | 1 | 8 jours | 226 | 20 | 50 | 195 | 19.50-19.99 | 143.7 | 19.2 | ||
737.67 € | 1 | 8 jours | 230 | 20 | 50 | 200 | 20.00-20.49 | 147.3 | 19.7 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 243 | 25 | 56 | 205 | 20.50-20.99 | 151.0 | 20.2 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 247 | 25 | 56 | 210 | 21.00-21.49 | 154.6 | 20.7 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 251 | 25 | 56 | 215 | 21.50-21.99 | 158.1 | 21.2 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 255 | 25 | 56 | 220 | 22.00-22.49 | 161.7 | 21.7 | ||
737.67 € | 1 | 24 jours | 260 | 25 | 56 | 225 | 22.50-22.99 | 165.3 | 22.2 | ||
837.91 € | 1 | 24 jours | 264 | 25 | 56 | 230 | 23.00-23.49 | 168.9 | 22.7 | ||
837.91 € | 1 | 8 jours | 269 | 25 | 56 | 235 | 23.50-23.99 | 172.5 | 23.2 | ||
837.91 € | 1 | 24 jours | 273 | 25 | 56 | 240 | 24.00-24.49 | 176.1 | 23.7 | ||
837.91 € | 1 | 24 jours | 277 | 25 | 56 | 245 | 24.50-24.99 | 179.7 | 24.2 | ||
837.91 € | 1 | 24 jours | 282 | 25 | 56 | 250 | 25.00-25.49 | 183.3 | 24.7 | ||
837.91 € | 1 | 24 jours | 291 | 32 | 60 | 255 | 25.50-25.99 | 186.9 | 25.2 | ||
837.91 € | 1 | 24 jours | 297 | 32 | 60 | 260 | 26.00-26.49 | 190.0 | 25.7 | ||
967.40 € | 1 | 24 jours | 301 | 32 | 60 | 265 | 26.50-26.99 | 194.0 | 26.2 | ||
967.40 € | 1 | 24 jours | 306 | 32 | 60 | 270 | 27.00-27.49 | 197.2 | 26.7 | ||
967.40 € | 1 | 24 jours | 310 | 32 | 60 | 275 | 27.50-27.99 | 200.8 | 27.2 | ||
967.40 € | 1 | 24 jours | 314 | 32 | 60 | 280 | 28.00-28.49 | 204.4 | 27.7 | ||
1,108.51 € | 1 | 24 jours | 318 | 32 | 60 | 285 | 28.50-28.99 | 208.4 | 28.2 | ||
1,108.51 € | 1 | 24 jours | 323 | 32 | 60 | 290 | 29.00-29.49 | 212.5 | 28.7 | ||
1,108.51 € | 1 | 24 jours | 327 | 32 | 60 | 295 | 29.50-29.99 | 215.1 | 29.2 | ||
1,108.51 € | 1 | 24 jours | 332 | 32 | 60 | 300 | 30.00-30.49 | 218.6 | 29.7 | ||
1,369.75 € | 1 | 24 jours | 336 | 32 | 60 | 305 | 30.50-30.99 | 222.2 | 30.2 | ||
1,369.75 € | 1 | 24 jours | 340 | 32 | 60 | 310 | 31.00-31.49 | 225.8 | 30.7 | ||
1,369.75 € | 1 | 8 jours | 344 | 32 | 60 | 315 | 31.50-31.99 | 229.4 | 31.2 |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Internal oil supply | Available | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Holder Size(mm)
Compatible tip diameter d1(mm)
Maximum machining length l2(mm)
Holder Diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles