Porte-outils 1 x D HT800WP 4105

Porte-outils 1 x D HT800WP 4105
[Features]
· Can be used for both hole drilling up to 1 X D and chamfering at the same time.
· Suitable for deep pilot hole machining.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4105-11.000
4105-12.000
4105-13.000
4105-14.000
4105-16.000
4105-18.000
4105-20.000
4105-22.000
4105-24.000
4105-26.000
4105-28.000
4105-30.000
4105-32.000
4105-36.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum diameter of chamfer d3
(mm)
Maximum step length l2
(mm)

452.13 €

1 24 jours 81124511011.00-11.9917.012.0

452.13 €

1 24 jours 84124512012.00-12.9918.013.0

452.13 €

1 24 jours 86144513013.00-13.9918.014.0

474.01 €

1 24 jours 93164814014.00-15.9918.016.0

558.99 €

1 24 jours 99184816016.00-17.9920.018.0

589.28 €

1 24 jours 106205018018.00-19.9922.020.0

589.28 €

1 24 jours 117255620020.00-21.9924.022.0

639.53 €

1 24 jours 122255622022.00-23.9926.024.0

708.19 €

1 24 jours 128255624024.00-25.9928.026.0

708.19 €

1 24 jours 142326026026.00-27.9932.028.0

782.75 €

1 24 jours 147326028028.00-29.9934.030.0

867.32 €

1 24 jours 152326030030.00-31.9938.032.0

915.79 €

1 24 jours 163326032032.00-35.9942.036.0

1,088.96 €

1 24 jours 173326036036.00-40.0046.040.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Assistance technique