Référence fabricant: 4106-13.000
Marque: GUHRING
Prix: 316.67 €
Délai de livraison: 24 jours
Overall Length L1: 90 mm
shank diameter d2: 14 mm
Shank length l3: 45 mm
Holder Size: 130 mm
Compatible tip diameter d1: 13.00-13.49 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4106-13.000
Référence pièce
|
---|
4106-13.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | Holder Size (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Maximum machining length l2 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.67 € | 1 | 24 jours | 90 | 14 | 45 | 130 | 13.00-13.49 | 22.6 | 12.7 |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Internal oil supply | Available | Shank diameter tolerance | h6 |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-outils 1.5 x D HT800WP 4106, le numéro d'article est le suivant: 4106-13.000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4106-13.000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Holder Size(mm)
Compatible tip diameter d1(mm)
Maximum machining length l2(mm)
Holder Diameter d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4106-11.500 |
4106-12.000 |
4106-12.500 |
4106-13.500 |
4106-14.000 |
4106-14.500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | Holder Size (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Maximum machining length l2 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.67 € | 1 | 24 jours | 85 | 12 | 45 | 115 | 11.50-11.99 | 20.1 | 11.2 | ||
316.67 € | 1 | 8 jours | 87 | 12 | 45 | 120 | 12.00-12.49 | 21.0 | 11.7 | ||
316.67 € | 1 | 8 jours | 89 | 14 | 45 | 125 | 12.50-12.99 | 21.9 | 12.2 | ||
316.67 € | 1 | 24 jours | 92 | 14 | 45 | 135 | 13.50-13.99 | 23.6 | 13.2 | ||
338.88 € | 1 | 24 jours | 93 | 14 | 45 | 140 | 14.00-14.49 | 24.5 | 13.7 | ||
338.88 € | 1 | 8 jours | 98 | 16 | 48 | 145 | 14.50-14.99 | 25.3 | 14.2 |