Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Thickness b (mm) | Tip Height h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.56 € | 1 | 24 jours | 16 | 4.5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 24 jours | 16.5 | 4.5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 24 jours | 17 | 4.5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 8 jours | 17.5 | 4.5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 8 jours | 18 | 5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 24 jours | 18.5 | 5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 24 jours | 19 | 5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 24 jours | 19.5 | 5 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 8 jours | 20 | 5 | 8 | ||
120.61 € | 1 | 8 jours | 20.5 | 5.5 | 8.8 | ||
120.61 € | 1 | 8 jours | 21 | 5.5 | 8.8 | ||
120.61 € | 1 | 24 jours | 21.5 | 5.5 | 8.8 | ||
120.61 € | 1 | 8 jours | 22 | 5.5 | 8.8 | ||
120.61 € | 1 | 24 jours | 22.5 | 5.5 | 8.8 | ||
140.17 € | 1 | 24 jours | 23 | 6.3 | 10 | ||
140.17 € | 1 | 24 jours | 23.5 | 6.3 | 10 | ||
140.17 € | 1 | 8 jours | 24 | 6.3 | 10 | ||
140.17 € | 1 | 24 jours | 24.5 | 6.3 | 10 | ||
140.17 € | 1 | 8 jours | 25 | 6.3 | 10 | ||
140.17 € | 1 | 24 jours | 25.5 | 6.3 | 10 | ||
185.40 € | 1 | 24 jours | 26 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 24 jours | 26.5 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 8 jours | 27 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 24 jours | 27.5 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 8 jours | 28 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 24 jours | 28.5 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 8 jours | 29 | 7.3 | 11.6 | ||
185.40 € | 1 | 24 jours | 29.5 | 7.3 | 11.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 30 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 30.5 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 24 jours | 31 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 31.5 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 32 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 24 jours | 32.5 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 33 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 24 jours | 33.5 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 34 | 8.5 | 13.6 | ||
210.93 € | 1 | 8 jours | 34.5 | 8.5 | 13.6 | ||
246.47 € | 1 | 8 jours | 35 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 24 jours | 36 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 8 jours | 37 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 24 jours | 37.5 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 8 jours | 38 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 24 jours | 39 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 24 jours | 40 | 10 | 16 | ||
246.47 € | 1 | 24 jours | 40.5 | 10 | 16 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Thickness b(mm)
Tip Height h(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles