Foret à tige droite, type long Ti 669 (Numéros de référence)

Foret à tige droite, type long Ti 669
  • Remise sur volume
X thinning adopted. A coated long drill ideal for machining hard-to-cut materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0669-001.000
0669-001.200
0669-001.400
0669-001.500
0669-001.700
0669-001.800
0669-001.900
0669-001.980
0669-002.000
0669-002.050
0669-002.100
0669-002.200
0669-002.300
0669-002.500
0669-002.600
0669-002.780
0669-002.800
0669-002.900
0669-003.000
0669-003.100
0669-003.170
0669-003.200
0669-003.300
0669-003.400
0669-003.500
0669-003.600
0669-003.700
0669-003.800
0669-003.900
0669-004.000
0669-004.100
0669-004.200
0669-004.300
0669-004.500
0669-004.700
0669-004.800
0669-005.000
0669-005.100
0669-005.200
0669-005.500
0669-005.700
0669-006.000
0669-006.200
0669-006.500
0669-006.600
0669-007.000
0669-007.300
0669-007.500
0669-007.800
0669-007.900
0669-008.000
0669-008.200
0669-008.500
0669-009.000
0669-010.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

53.22 €

10 8 jours 13356

56.10 €

10 8 jours 1.24165

70.43 €

10 8 jours 1.44570

51.82 €

10 8 jours 1.54570

69.28 €

10 8 jours 1.75076

66.96 €

10 8 jours 1.85380

63.96 €

10 8 jours 1.95380

37.72 €

10 8 jours 1.985685

42.34 €

10 8 jours 25685

70.57 €

10 8 jours 2.055685

58.29 €

10 8 jours 2.15685

58.29 €

10 8 jours 2.25990

58.29 €

10 8 jours 2.35990

44.79 €

10 8 jours 2.56295

61.19 €

10 8 jours 2.66295

50.20 €

10 8 jours 2.7866100

62.46 €

10 8 jours 2.866100

62.46 €

10 8 jours 2.966100

46.16 €

1 Disponible 8 jours 366100

63.38 €

1 Disponible 8 jours 3.169106

52.52 €

1 Disponible 8 jours 3.1769106

54.95 €

1 Disponible 8 jours 3.269106

58.29 €

1 Disponible 8 jours 3.369106

63.38 €

1 Disponible 8 jours 3.473112

53.22 €

1 Disponible 8 jours 3.573112

63.38 €

1 Disponible 8 jours 3.673112

63.38 €

1 Disponible 8 jours 3.773112

63.38 €

1 Disponible 8 jours 3.878119

63.96 €

1 Disponible 8 jours 3.978119

55.52 €

1 Disponible 8 jours 478119

63.96 €

1 Disponible 8 jours 4.178119

61.19 €

1 Disponible 8 jours 4.278119

63.96 €

1 Disponible 8 jours 4.382126

63.96 €

1 Disponible 8 jours 4.582126

66.96 €

1 Disponible 8 jours 4.782126

66.96 €

1 Disponible 8 jours 4.887132

65.47 €

1 Disponible 8 jours 587132

71.83 €

1 Disponible 8 jours 5.187132

78.31 €

1 Disponible 8 jours 5.287132

66.51 €

1 Disponible 8 jours 5.591139

92.76 €

1 Disponible 8 jours 5.791139

74.15 €

1 Disponible 8 jours 691139

106.86 €

1 8 jours 6.297148

74.15 €

1 Disponible 8 jours 6.597148

114.16 €

1 8 jours 6.697148

88.48 €

1 Disponible 8 jours 7102156

107.89 €

1 8 jours 7.3102156

116.57 €

1 8 jours 7.5102156

151.62 €

1 8 jours 7.8109165

154.14 €

1 8 jours 7.9109165

114.85 €

1 8 jours 8109165

114.64 €

1 8 jours 8.2109165

125.47 €

1 8 jours 8.5109165

135.89 €

1 8 jours 9115175

142.42 €

1 8 jours 10121184

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Titane Tool Material Type HSCO Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8

Assistance technique