Foret à tige droite type standard GT100 622 (Numéros de référence)

Foret à tige droite type standard GT100 622
  • Remise sur volume
The go-to high performance drill for drilling deep holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0622-005.400
0622-005.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

34.36 €

1 6 jours 5.4

31.68 €

1 6 jours 5.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 57 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 93 Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard DIN338 Blade diameter tolerance h8
Coating Details DM

Assistance technique