Foret à tige de fraise 5 X D avec trou d'huile RT100U 5511

Foret à tige de fraise 5 X D avec trou d'huile RT100U 5511
  • Remise sur volume
[Features]
· Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

(i)Remarque

  • There may be changes to the specifications for RT100U drills in order to improve performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5511-003.000
5511-003.170
5511-003.250
5511-003.300
5511-003.400
5511-003.500
5511-003.570
5511-003.700
5511-003.800
5511-003.970
5511-004.000
5511-004.100
5511-004.200
5511-004.300
5511-004.400
5511-004.500
5511-004.600
5511-004.650
5511-004.700
5511-004.800
5511-004.900
5511-005.000
5511-005.100
5511-005.200
5511-005.300
5511-005.400
5511-005.550
5511-005.600
5511-005.700
5511-005.800
5511-005.900
5511-006.000
5511-006.100
5511-006.200
5511-006.300
5511-006.400
5511-006.500
5511-006.600
5511-006.700
5511-006.800
5511-006.900
5511-007.000
5511-007.100
5511-007.200
5511-007.300
5511-007.400
5511-007.500
5511-007.600
5511-007.700
5511-007.800
5511-007.900
5511-008.000
5511-008.100
5511-008.200
5511-008.300
5511-008.400
5511-008.500
5511-008.600
5511-008.700
5511-008.800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

134.73 €

1 Disponible 6 jours 32866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.172866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.252866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.32866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.42866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.52866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.572866636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.73674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.83674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 3.973674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 43674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.13674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.23674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.33674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.43674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.53674636

136.79 €

1 6 jours 4.63674636

134.73 €

1 8 jours 4.653674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.73674636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.84482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 4.94482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 54482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.14482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.24482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.34482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.44482636

136.79 €

1 8 jours 5.554482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.64482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.74482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.84482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 5.94482636

134.73 €

1 Disponible 6 jours 64482636

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.15391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.25391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.35391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.45391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.55391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.65391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.75391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.85391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 6.95391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 75391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.15391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.25391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.35391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.45391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.55391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.65391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.75391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.85391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 7.95391836

143.74 €

1 Disponible 6 jours 85391836

157.52 €

1 6 jours 8.1611031040

157.52 €

1 6 jours 8.2611031040

157.52 €

1 6 jours 8.3611031040

157.52 €

1 6 jours 8.4611031040

157.52 €

1 Disponible 6 jours 8.5611031040

157.52 €

1 Disponible 6 jours 8.6611031040

111.73 €

1 6 jours 8.7611031040

157.52 €

1 Disponible 6 jours 8.8611031040

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6537L
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details FIRE

Assistance technique