Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3202-004.000 |
3202-005.000 |
3202-006.000 |
3202-008.000 |
3202-010.000 |
3202-012.000 |
3202-016.000 |
3202-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 4 | 57 | 18 | 3.7 | |
50.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 5 | 57 | 18 | 4.7 | |
50.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | |
58.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | |
98.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | |
137.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | |
159.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 92 | 44 | 15.0 | |
267.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 104 | 54 | 19.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré | Torsion Angle (θ) | Engagement variable |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles