Fraise carrée, type long, 2 cannelures, pour aluminium 3358

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3358-005.000
3358-006.000
3358-008.000
3358-010.000
3358-012.000
3358-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

76.22 €

1 Disponible 24 jours 557530

102.69 €

1 Disponible 24 jours 667530

123.86 €

1 Disponible 24 jours 8810040

121.42 €

1 Disponible 24 jours 101010040

189.68 €

1 Disponible 24 jours 121215045

349.46 €

1 Disponible 24 jours 161615065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Blade diameter tolerance h10

Assistance technique