Wide, toucher doux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL-270S

Référence pièce
WL-270S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.55 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 70 Adjustment(Steps) 8 Overall Length(mm) 275
Mass(g) 430 Nominal Dimensions(mm) 270 Tip Component Thickness(mm) 15
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating
Cuttable Diameter - JAN Code 4953880491108 Features Continuous operation can be executed quickly with the built-in spring mechanism adjustment.
Specifications Opening width adjustable in 8 stages to provide the exact fit for grasping objects.

Vous vous trouvez sur la page de Wide, toucher doux, le numéro d'article est le suivant: WL-270S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL-270S.

Assistance technique