Brosse boisseau / Brosse boisseau avec grains abrasifs, grains abrasifs inclus, n° 60, CH-81

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CH-81

Référence pièce
CH-81
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.48 €

5 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.9
Hole Diameter(mm) 16 Diamètre de coupe(mm) 60 Longueur du capillaire(mm) 20
Nombre de rotations maximal(rpm) 12,000 Diamètre de la pierre à meuler(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau / Brosse boisseau avec grains abrasifs, grains abrasifs inclus, n° 60, CH-81, le numéro d'article est le suivant: CH-81.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CH-81.

Assistance technique