Brosse boisseau / Brosse boisseau en nylon (NY)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-34

Référence pièce
CN-34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.77 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.9
Diamètre de coupe(mm) 60 Longueur du capillaire(mm) 25 Nombre de rotations maximal(rpm) 12,000
Diamètre de vis(mm) 10p1.5 Diamètre de la pierre à meuler(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau / Brosse boisseau en nylon (NY), le numéro d'article est le suivant: CN-34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN-34.

Assistance technique