"Chemise pour liquide de refroidissement" (fixation type T)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (fixation type T)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2F03
CL-4F03
P-CL-2F03
P-CL-4F03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

71.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/434230-35586010 pieces

109.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/248.3230-356619010 pieces

9.09 €

1 10 jours 11/434230-359161 pieces

12.92 €

1 6 jours 11/248.3230-3604191 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique