"Chemise pour liquide de refroidissement" (fixation type Y)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (fixation type Y)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2F01
CL-4F01
CL-6F01
P-CL-2F01
P-CL-4F01
P-CL-6F01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

43.42 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/426.3230-41985010 pieces

75.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/243.5230-420115010 pieces

206.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103/454230-421015010 pieces

8.67 €

1 6 jours 11/426.3230-422851 pieces

12.08 €

1 8 jours 11/243.5230-4236151 pieces

31.57 €

1 6 jours 13/454230-4244151 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique