"Chemise pour liquide de refroidissement" (buse à débit latéral)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (buse à débit latéral)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2N15
CL-4N15
P-CL-2N15
P-CL-4N15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Bore Diameter Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

68.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/41/1634230-29515010 pieces

75.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/21/848230-296910010 pieces

9.59 €

1 6 jours 11/41/1634230-301951 pieces

10.22 €

1 6 jours 11/21/848230-3027101 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique