Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL-2N11 |
CL-2N12 |
P-CL-2N11 |
P-CL-2N12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | The Number of each bag (piece) | Trusco Code | Hole Diameter | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 230-4431 | 1/32 x 16 | 100 | 10 pieces | ||
108.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 10 | 230-4449 | 1/16 x 16 | 100 | 10 pieces | ||
17.96 € | 1 | 6 jours | 1 | 230-4457 | 1/32 x 16 | 10 | 1 pieces | |||
17.96 € | 1 | 6 jours | 1 | 230-4465 | 1/16 x 16 | 10 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Nominal Size | 1/4 | Length(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Width(mm) | 41 | Material | Polyacetal |
Configurer
Propriétés de base
The Number of each bag(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles