"Chemise pour liquide de refroidissement" (buse 90°)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (buse 90°)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2N04
CL-2N05
CL-2N06
CL-4N04
CL-4N05
CL-4N06
P-CL-2N04
P-CL-2N05
P-CL-2N06
P-CL-4N04
P-CL-4N05
P-CL-4N06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

43.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/41/16(1.6)24.6230-38504010 pieces

43.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/41/8(3.2)25.5230-38684010 pieces

43.42 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/41/4(6.4)26.5230-38765010 pieces

72.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/21/4(6.4)36230-388410010 pieces

72.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/23/8(9.6)37230-389210010 pieces

72.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/21/2(12.7)39230-390610010 pieces

6.57 €

1 6 jours 11/41/16(1.6)24.6230-401541 pieces

6.57 €

1 6 jours 11/41/8(3.2)25.5230-402341 pieces

6.57 €

1 6 jours 11/41/4(6.4)26.5230-403151 pieces

9.32 €

1 6 jours 11/21/4(6.4)36230-4040101 pieces

9.32 €

1 6 jours 11/23/8(9.6)37230-4058101 pieces

9.32 €

1 7 jours 11/21/2(12.7)39230-4066101 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique