Buse magnétique (pour liquide de découpe)

Buse magnétique (pour liquide de découpe)
[Features]
· The powerful 800 N magnet makes it easy to install in any position.
· The angle and direction of the nozzle are freely adjustable.
· The additional Rc1/4 screw holes allow two nozzles to be used.
· Two independent screw holes are available.
[Applications]
· For cutting fluid lubrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMN-1-S

Référence pièce
TMN-1-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.26 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Trusco Code 219-8592 Features The powerful 800 N magnet makes it easy to install in any position. The angle and direction of the nozzle are freely adjustable. The additional Rc 1/4 screw holes allow two nozzles to be used. Two independent screw holes are available.
Application For cutting fluid lubrication. Nozzle number 1 Nozzle Length(mm) 320
Hole Diameter 1/4 Adsorption Power (N) 800 Valve Available
Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) 3.46 Mass 1,400 g/set Cutting Fluid Inlet 13.5mm
Specifications Compatible Fluid: aqueous cutting solution, oil-based cutting solution

Vous vous trouvez sur la page de Buse magnétique (pour liquide de découpe), le numéro d'article est le suivant: TMN-1-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMN-1-S.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique