Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC2-H300 |
TC2-H400 |
TC2-R300 |
TC2-R400 |
TC3-H300 |
TC3-H400 |
TC3-R300 |
TC3-R400 |
TC4-H300 |
TC4-H400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Nozzle I.D. (mm) | Spray Shape | Mounting Port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.64 € | 1 | 7 jours | 300 | 287-4393 | 250 | 3 | Flat Blowing | R1/4 | ||
97.46 € | 1 | 7 jours | 400 | 287-4423 | 350 | 3 | Flat Blowing | R1/4 | ||
87.01 € | 1 | 6 jours | 300 | 287-4326 | 175 | 5 | Round blown | R1/4 | ||
96.11 € | 1 | 6 jours | 400 | 287-4369 | 230 | 5 | Round blown | R1/4 | ||
92.14 € | 1 | 6 jours | 300 | 287-4407 | 270 | 3 | Flat Blowing | R3/8 | ||
101.34 € | 1 | 9 jours | 400 | 287-4431 | 370 | 3 | Flat Blowing | R3/8 | ||
91.46 € | 1 | 6 jours | 300 | 287-4334 | 190 | 5 | Round blown | R3/8 | ||
100.22 € | 1 | 7 jours | 400 | 287-4377 | 240 | 5 | Round blown | R3/8 | ||
59.29 € | 1 | 9 jours | 300 | 287-4415 | 300 | 3 | Flat Blowing | R1/2 | ||
65.34 € | 1 | 7 jours | 400 | 287-4440 | 400 | 3 | Flat Blowing | R1/2 |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Features | The special processing extends the life of the blade tip and clearly finishes worked surfaces. The tip of the nozzle does not tilt forward compared to a plastic one. | Application | For cutting, cooling, and lubrication nozzles. It is attached to the machine tool body and used for lubrication and cooling. |
---|---|---|---|---|---|
Pipe O.D.(mm) | 14.5 | Material | Iron, Brass, Chrome Plating | Specifications | Compatible Fluid: cutting oil |
Configurer
Propriétés de base
Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles