Liquide de refroidissement magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMC-1
TMC-2
TMC-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Nozzle number

141.63 €

1 9 jours 278-7091428For 1-Axis

101.35 €

1 7 jours 278-7105534For 2-Axis

123.85 €

1 6 jours 278-7113553For 3-Axis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Features Powerful magnet enables easy coolant piping. Application For the piping of coolant nozzles.
Nozzle Length(mm) - Hole Diameter - Adsorption Power (N) 150
Valve G1/4 Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) - Air Inlet G1/4
Details Type No nozzle Mounting Port G1/4 with Ball Valve Ball Valve G1/4
Mounting Screw G1/4

Assistance technique