Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMBC-1-R400 |
TMBC-2-R400 |
TMBC-3-R400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Trusco Code | Nozzle number | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184.68 € | 1 | 6 jours | 278-7199 | For 1-Axis | 1,317 g/set | ||
291.93 € | 1 | 6 jours | 278-7202 | For 2-Axis | 1,423 g/set | ||
392.78 € | 1 | 6 jours | 278-7211 | For 3-Axis | 1,442 g/set |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Features | With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites. The flexible fluid nozzle can be used in either liquid or gas. Turn the tip of the nozzle to adjust the flow rate. (0 to stepless) | Application | For cooling, drying, and metal processing. |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter | 2 | Adsorption Power (N) | 600 | Valve | G1/4 |
Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) | 1 | Air Inlet | G1/4 | Details Type | With nozzle |
Nozzle Shape | Round blow (With flow adjustment nozzle) | Specifications | G1/4 with Ball Valve/ |
Configurer
Propriétés de base
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles