Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKL-1320 |
TKL-1330 |
TKL-1340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Connection Taper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.09 € | 1 | 7 jours | 183.9 | 328-5782 | 1150 | MT2 | ||
167.12 € | 1 | 6 jours | 201.9 | 328-5791 | 1280 | MT3 | ||
181.72 € | 1 | 6 jours | 227.9 | 328-5804 | 1630 | MT4 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Outer Diameter(mm) | 50.5 | Features | Since keyless chuck and MT shank are integrated, time and effort can be saved. The chuck handle is not required, and it is possible to attach and detach the drill with manual rotation alone. It is an internal design that naturally increases the gripping force when centrifugal force is generated in the spindle rotation direction. Chuck arbor is quenched and polished. |
---|---|---|---|---|---|
Gripping ability(mm) | 0.5~13 | Accuracy(mm) | 0.05 | Specifications | Hook With Wrench: Runout Accuracy Within 5/100 mm / |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles