Centre de rotation

Centre de rotation
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the run-out of center spindle tapered part is 5 µm or less, tapered roller bearings, thrust ball bearings, and needle bearings have been used.
[Applications]
· Workpiece support and runout prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-3A
LC-4A
LC-5A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
shank Overall Length
(mm)
Body Diameter
(mm)
Center Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

338.23 €

1 6 jours MT3166.55124109-1671980

392.37 €

1 Disponible 8 jours MT42146631109-16892000

634.65 €

1 9 jours MT52348038109-16973400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type High Hardness Diffusing Type Accuracy(mm) 0.005 Features Since the run-out of center spindle tapered part is 5 µm or less, tapered roller bearings, thrust ball bearings, and needle bearings have been used.
Application Workpiece support and runout prevention.

Assistance technique