Barre de centrage en céramique

Barre de centrage en céramique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • CER-10
  • Barre de centrage en céramique
  • CEZ-10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CER-10
CEZ-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Suitable Rotation Number
(min-1)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

139.44 €

1 6 jours 500~75084239-812530

148.22 €

1 6 jours 450~60080239-813360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires shank diameter(mm) 10 Probe dimensions(mm) 10×14
Repeat accuracy(μm) ±2 Features Ceramic measuring element prevents adhesion of iron powder and cutting dust. Has highly excellent wear resistance. Application For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Assistance technique